(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
· การใช้พลังงาน:ประมาณ 52 W.
· สีอ่อน:สีหลอดเป็นสีเดย์ไลท์ (2800 ถึง 5000K)
· อายุการใช้งาน แหล่งกำเนิดแสงไฟ:40,000 ชั่วโมง
·ไฟมอดูเลต:10 เวทีแสงตลอดคืน
·การปรับสี:11stages
·ขนาด:Dia450 x 93 มม
· อุปกรณ์เสริม:ตัวเว้นระยะการติดตั้ง (มุม / รอบ), รีโมทคอนโทรล, ตัวยึดรีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2 ชิ้น, สกรู x 2 ชิ้น
·ตัวควบคุม
·จำนวนเสื่อทาทามิที่เหมาะสม:สำหรับถึง 8tatami สำหรับ
·ความสว่าง:4000 ล
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761XS-3B ในชุด ไฟเพดานEA761XS-3B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง