• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3.5-18 mm NAME LAND (Label Writer/Handy Type) EA761DT-15

3.5-18 mm NAME LAND (Label Writer/Handy Type) EA761DT-15

[Features] Symbols/Emoticons 1,323 Types
· 73 Standard Formats
· Power: AA Battery x 6 pcs (Included)
· Size 112 X 202 X 60 mm
· Weight 365 g
· 6 Characters x 2-Line Display
· Applicable Tapes: EA761DR Series (Width: 3.5/18 mm), EA761DS Series (Width: 6/18 mm)
· Tape Widths: 3.5/6/9/12/18 mm
· Handy type
· Quantity: 1
[Product Specifications]
· Mass: 768
· JAN code: 4548745835601

Part Number
EA761DT-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Printing density 0

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA761DT-15 in the 3.5-18 mm NAME LAND (Label Writer/Handy Type) EA761DT-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761DT-15 ในชุด 3.5-18 mm NAME LAND (Label Writer/Handy Type) EA761DT-15

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support