1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรเลอร์ ขนาดเล็ก (สำหรับการตกแต่ง)EA109NA-206

PAINT APPLICATION

โรเลอร์ ขนาดเล็ก (สำหรับการตกแต่ง)EA109NA-206
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 796.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ พื้นผิว ขรุขระ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม
· อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ·ชิ้นส่วน ทำจากไม้ สำหรับ แปรงทาสี
· พื้นผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี เหมาะสม:ผนัง คอนกรีต ปูน
· แปรงทาสี เหมาะสม:คราบสารกันน้ำ·สีอิมัลชันต่างๆน้ำซิลิกอนตัวแทน
· วัสดุ แปรง:โพลีเอสเตอร์ (ไมโครไฟเบอร์)
·ไม่มีประเภทฟอง
·ความกว้างของแปรง:100 มม
·ความยาวของ ขน:25 มม

รหัสสินค้า
EA109NA-206
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 796.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA109NA-206 ในชุด โรเลอร์ ขนาดเล็ก (สำหรับการตกแต่ง)EA109NA-206