(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
8802-250TBK |
8802-300TBK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ช่วงเปิด น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) |
ช่วงเปิด ท่อเหล็ก (แบบกลม) (φin) |
ช่วงเปิด ท่อเหล็ก (แบบกลม) (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,485.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 361 | 46 | 2 | 50 | ||
฿ 5,592.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 569 | 60 | 2 3/4 | 70 |
ความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้นและสะดวกสบายกว่า คีมสำหรับปั๊มน้ำ ทั่วไปที่มีความยาวเท่ากัน:9 รอยปรับเพิ่มแรงจับ 30%
โครงสร้างที่เพรียวบางของ หัว และ ข้อต่อ ช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะ
เนื่องจากมัน แม่กุญแจ ท่อและ น็อต ด้วยตัวเองจึงไม่หลุดออกจากชิ้นงานทำให้สามารถทำงานได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
ฟัน แข็งพิเศษติดอยู่กับ พื้นผิว จับความแข็ง ฟัน อยู่ที่ประมาณ 61 HRC มีความทนทานต่อการขัดถูสูงและ ตัวจับชิ้นงาน เชื่อถือได้ยาวนาน
โครงสร้าง ข้อต่อ กล่อง:ไกด์ สองชั้นทำให้เกิดความเสถียรสูงสุด
มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อสิ่งสกปรกจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกลางแจ้ง
ป้องกันไม่ให้นิ้วติด
เหล็กกล้า ไฟฟ้า โครเมี่ยม วานาเดียม ผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลง น้ำมัน ดับ
รหัสรุ่น |
---|
8802-250TBK |
8802-300TBK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
ช่วงเปิด น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) |
ช่วงเปิด ท่อเหล็ก (แบบกลม) (φin) |
ช่วงเปิด ท่อเหล็ก (แบบกลม) (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,485.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 250 | 361 | 46 | 2 | 50 | ||
฿ 5,592.00 |
KUN HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 300 | 569 | 60 | 2 3/4 | 70 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง