(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดคีม วิทยุ ป้องกันร่วง
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,705.80 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2612-200TBK
2615-200TBK
2622-200TBK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)
มิติ L4
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 2,705.80

KUN HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 205 - หัว:ขัดเงา มือจับ สเปค:ความสะดวกสบาย ใบมีดลบคม กึ่ง แบบกลม มุม (พื้นผิวตัดเอียง) ร่องจับแนวนอน

฿ 2,759.79

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 202 - หัว:ขัดเงา มือจับ สเปค:ความสะดวกสบายคีม:ใบมีดลบคม ทแยงมุมชุบ โครเมี่ยม กึ่ง แบบกลม (พื้นผิวตัดเอียง) ร่องจับแนวนอน

฿ 4,847.00

KUN HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน 199 23.0 หัว:ขัดเงา มือจับ สเปค:ความสะดวกสบายคีม:การเคลือบผิว สังกะสีอัลลอยด์ สีดำ มุม เขี้ยว (°): 40, ใบมีดลบคม กึ่ง แบบกลม , มุม (พื้นผิวตัดเอียง), ร่องจับแนวนอน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีมปากแหลม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    200
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ความสามารถในการตัด ขดลวด แข็งปานกลาง(มม. φ)
    3.2
  • ความสามารถในการตัด ขดลวด แข็ง(มม. ⌀)
    2.2
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก
  • มิติ L3(มิลลิเมตร)
    73.0
  • ขนาด W3(มิลลิเมตร)
    17.5
  • ขนาด W4(มิลลิเมตร)
    3.0
  • มิติ t1(มิลลิเมตร)
    9.5
  • มิติ t2(มิลลิเมตร)
    2.5

รายละเอียดสินค้า

ปลาย ยืดหยุ่น:รูปทรง มั่นคงแม้บิด
ปลาย งานละเอียด ยืดหยุ่น ทนต่อการบิดเบือน
ขากรรไกร แบบกลม แบนปลายยาวและแคบ
ด้วยคมตัด (ความแข็ง ประมาณ 61 HRC) ของ ขดลวด อ่อนและแข็ง
เหล็กกล้า ไฟฟ้าวานาเดียม ผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลง น้ำมัน ดับ

รหัสรุ่น
2612-200TBK
2615-200TBK
2622-200TBK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)
มิติ L4
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 2,705.80

KUN HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 205 - หัว:ขัดเงา มือจับ สเปค:ความสะดวกสบาย ใบมีดลบคม กึ่ง แบบกลม มุม (พื้นผิวตัดเอียง) ร่องจับแนวนอน

฿ 2,759.79

HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 202 - หัว:ขัดเงา มือจับ สเปค:ความสะดวกสบายคีม:ใบมีดลบคม ทแยงมุมชุบ โครเมี่ยม กึ่ง แบบกลม (พื้นผิวตัดเอียง) ร่องจับแนวนอน

฿ 4,847.00

KUN HANDTOOL 1 ชิ้น 11 วัน 199 23.0 หัว:ขัดเงา มือจับ สเปค:ความสะดวกสบายคีม:การเคลือบผิว สังกะสีอัลลอยด์ สีดำ มุม เขี้ยว (°): 40, ใบมีดลบคม กึ่ง แบบกลม , มุม (พื้นผิวตัดเอียง), ร่องจับแนวนอน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์