(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเปค กันน้ำ สำหรับการใช้งานสุขาภิบาลโดยการทำความสะอาดอย่างง่ายดายด้วยน้ำสามารถใช้ได้อย่างสบายใจเมื่ออยู่ในน้ำหรือขณะมือเปียก
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ° C ถึง + 300 ° C
·มีไฟส่องหลังเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด
·ด้วย ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล และ ฟังก์ชั่น แสดง ค่า สูงสุด / นาที
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน อุณหภูมิขีด จำกัด บน / ล่างและสามารถบันทึกได้ถึง 99 ชุด
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลที่สามารถบันทึกได้ถึง 99 รายการ
รวม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดอุณหภูมิแกนกลาง | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 | ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | กันน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AAA x 2 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ใช้:1 ชั่วโมง / วันโดยใช้ ถ่าน อัลคาไลน์โดยไม่มีไฟแบ็คไลท์ / สัญญาณเตือน) | ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง(°C) | -50 ถึง 300 |
ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง | ±1 ° C (-30 ° C ถึง 250 ° C), ± 2 ° C (ช่วงอุณหภูมิอื่น ๆ ) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 66 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 29 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 148 | ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) | ประมาณ 120 (รวม ถ่าน) | ความยาวสาย เซนเซอร์ ภายนอก(ม.) | 1 |
กันน้ำ / กัน ป้องกันหยดน้ำ | เทียบเท่า IPX7 (เชื่อมต่อกับ โพรบวัด อุณหภูมิ) | ช่วงการวัด(ที่สอง) | 1 | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน |
เซนเซอร์ ภายนอก: น้ำหนัก(ก.) | 120 | ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) | ⌀3.6 x ยาว 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5604C ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ คอร์/แกน กันน้ำAD-5604C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง