(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการวัด:ประเภท สมดุล แม่เหล็กไฟฟ้า
· Class ความแม่นยำ
Class I:GX-800R, GX-1000R (ใช้ โหมด g)
Class II:รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด
·ประเภทช่วง สเกลวัด:ช่วงเวลาเดียว
·รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขตัวเอง (แบบฝัง ถ่วง ใน ตัว) ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาค
น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ
·ติดตั้ง ระบบ เซนเซอร์ น้ำหนัก SHS <super hybrid เซนเซอร์ > ที่มีความเร็วตอบสนองประมาณ 1 วินาที
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) และ ตัวยึด ชั่งน้ำหนักใต้พื้นเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
·การใช้ GX-02 อนุญาตให้ส่งค่าน้ำหนักไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน USB เท่านั้น
· ค่า น้ำหนัก แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล:สูงสุด 200 ชิ้นผลการสอบเทียบ:50 ชิ้นสุดท้ายน้ำหนักต่อหน่วย:สูงสุด 20 ชิ้น
· ฟังก์ชั่น การตรวจสอบตัวเอง เอาต์พุต รองรับ GLP, GMP, GCP และ ISO
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ กรัมปริมาณเปอร์เซ็นต์และกะรัต
·เปิด / ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· GX-200R / GX-300R / GX-400R / GX-600R / GX-800R / GX-1000R รวมตัวกันลมขนาดกะทัดรัด
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ความจุ(ก.) | 610 | จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 128 |
ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 128 | น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | ใช่ | สเปค | ชั่งน้ำหนัก วัสดุ ถาด: SUS316 |
มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 210 | ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 317 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 86 |
ช่วงการดำเนินงาน(ก.) | 0.02 ถึง 610 | JAN Code | 4981046624312 | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | อินเตอร์เฟส USB (พร้อม สายไฟ): ความยาวประมาณ 2 เมตร) GX-02 * หมายเหตุ: ใช้ตัวแปลง USB เสริม AX-USB-9P สำหรับการสื่อสารสองทิศทาง, การคำนวณทางสถิติและเอาต์พุต GLP |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | ประมาณ 4.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง