(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· AD-1215BL มีให้สำหรับการวัดอุณหภูมิภายในในขณะที่ AD1217 มีให้สำหรับการวัดอุณหภูมิ พื้นผิว
·ชนิด เปลือก เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิภายในด้วยของเหลวและเจล
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล(°C) | -50 ถึง 700 | โครงสร้าง | ท่อป้องกัน โลหะชนิดติด แบบมีฉนวน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดของหน่วย เซนเซอร์ | ส่วน เปลือก โลหะ: ประมาณ⌀3.2 x L150 มม. ( วัสดุ เปลือก: SUS316) | เซนเซอร์ | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | ความยาว สายต่อเซนเซอร์(มิลลิเมตร) | ประมาณ 560 (เมื่อทำสัญญา) |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน | มือจับ มิติ(มิลลิเมตร) | ประมาณ⌀16.5 x L125 (อุณหภูมิพลาสติก ทนความร้อน: 100°C) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-1215BL ในชุด โพรบวัด เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง