(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบา(4 ปรับมุมสมบูรณ์) ขนาดเล็ก
·รวมการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ สำหรับทั้งศูนย์และช่วง
·สำหรับทั้งแรงดึงและแรง ความกด, ความอัด, ความดัน ใช้
รหัสสินค้า |
---|
LC-4101-G600 |
LC-4101-K003 |
LC-4101-K006 |
LC-4101-K015 |
LC-4101-K1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | JAN Code | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,566.77 ฿ 7,147.26 | AAD SINGLE POINT ROAD CELL | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ความจุสูงสุด (มวล): 6 N (611.8 กรัม) | - | - | ||
฿ 8,566.77 ฿ 7,147.26 | AAD SINGLE POINT ROAD CELL | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ความจุสูงสุด (มวล): 30 N (3.059 กก.) | - | - | ||
฿ 7,963.72 ฿ 7,146.64 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ความจุสูงสุด (มวล): 60 N (6.118 กก.) | 4981046613200 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 7,963.72 ฿ 7,146.64 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ความจุสูงสุด (มวล): 150 N (15.30 กก.) | 4981046613217 | -10 ° C ถึง 40 ° C | ||
฿ 7,963.72 ฿ 7,146.64 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ความจุสูงสุด (มวล): 15 N (1.530 กก.) | 4981046613187 | -10 ° C ถึง 40 ° C |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP22 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง