(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเกลวัด A&D สำหรับตัวบ่งชี้ดิจิตอล เซนเซอร์ ชนิด ไฟบอกสถานะ AD-4530/AD-4531B
รหัสสินค้า |
---|
AD4530-007JA |
AD4530-030JA |
AD4530-040JA |
AD4530-200JA |
AD4530-237JA |
AD4530-247JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวเลือก | JAN Code | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,492.07 ฿ 2,298.83 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | เอาต์พุต อนาล็อก 0 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA | 4981046619097 | D / A อนาล็อก เอาต์พุต สำหรับ AD-4530 / AD-4531B (0 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA) | ||
฿ 2,230.21 ฿ 1,275.90 | AAD DIGITAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | RS-485: สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 31 ยูนิต / ตัวเชื่อมต่อ 5-pin | - | - | ||
฿ 2,225.66 ฿ 1,480.95 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | RS-232C Input/Output | 4981046619080 | Input/Output RS-232C สำหรับ AD-4530 / AD-4531B | ||
฿ 1,385.95 ฿ 828.94 | AAD DIGITAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 45 วัน | รีเลย์: HI, OK, LO หน้าสัมผัส เอาต์พุต / 250 V AC หรือ 30 V DC 3 A / หน้าสัมผัส กล / โครงสร้างการ หน้าสัมผัส 1a / 4- ขาพิน คอนเนคเตอร์ รวม | - | - | ||
฿ 5,188.18 ฿ 3,051.17 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | รีเลย์, อินพุต / เอาต์พุต RS-485, เอาต์พุตอะนาล็อก | 4981046619103 | เอาต์พุต รีเลย์ สำหรับ AD-4530 / AD-4531B, Input/Output RS-485, เอาต์พุต อนาล็อก | ||
฿ 5,188.18 ฿ 3,285.16 | INDICATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | รีเลย์, อินพุต / เอาต์พุต RS-232C, เอาต์พุตอะนาล็อก | 4981046619110 | เอาต์พุต รีเลย์ สำหรับ AD-4530 / AD-4531B, Input/Output RS-232C, เอาต์พุต อนาล็อก |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ | AD-4530 / AD-4531B |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง