(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
AD-4430C เป็น โมดูล ปีกที่ติดตั้ง ชุดกรอง กำจัดการสั่นสะเทือน (HPDF) ที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูง
บรรลุการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่ 1,000 ครั้ง / วินาที
นอกจากฟิลเตอร์ดิจิตอลประสิทธิภาพสูง (ฟังก์ชันกำจัดการสั่นสะเทือน) แล้ว AD-4430C ยังมีการชั่งน้ำหนักตามลำดับ (การชั่งน้ำหนักอินพุต / การจ่ายออก) จุดที่ตั้งไว้ฟังก์ชันการถือครองเฉลี่ยฟังก์ชันเปรียบเทียบฟังก์ชันการแก้ไขแบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยใช้ลำดับสูง สมการฟังก์ชันการตรวจจับใกล้ศูนย์ฟังก์ชันการติดตามเป็นศูนย์ฟังก์ชันการแก้ไขความเร่งโน้มถ่วงและอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มีการยึดติด รางปีกนก (DIN Rail) เหมาะสำหรับการรวมเข้ากับแผง อุปกรณ์ควบคุม
·การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงที่ 1,000 ครั้ง / วินาที
· CC-Link (สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 42 ยูนิตกับ 1 master)
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 35 | ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 101 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 110 | JAN Code | 4981046617826 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.18 โดยประมาณ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC, ประมาณ 6 W (สูงสุด) | อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 ° C ถึง 50 ° C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งานอย่างง่ายขั้วต่อ cc-link (ซ็อกเก็ตยึดสายไฟ× 5 ขั้ว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง