(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการวัด:ประเภท สมดุล แม่เหล็กไฟฟ้า
· Class ความแม่นยำ
Class I:GX-8KR, GX-10KR (ใช้ โหมด g / kg)
Class II:GX-8KR (ใช้ โหมด monme / carat), GX-10KR (โดยใช้ โหมด monme / carat)
GX-12KR, GX-20KR,GX-30KR
·ประเภทช่วง สเกลวัด:ช่วงเวลาเดียว
·รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขตัวเอง (แบบฝัง ถ่วง ใน ตัว) ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาค
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ตามมาตรฐาน IP65 และ มี น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ
· ถาด ชั่งขนาดใหญ่ 270 (W) × 210 (D) มม
·ติดตั้ง ระบบ เซนเซอร์ น้ำหนัก SHS <super hybrid เซนเซอร์ > ที่มีความเร็วตอบสนองประมาณ 1 วินาที
·อินเตอร์เฟส RS-232C (d-sub 25P ตัวเมีย) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
· แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
ค่าน้ำหนัก:สูงสุด 200, ผลการสอบเทียบ:50 สุดท้ายหน่วย มวล:สูงสุด 50 ขีด จำกัด บนและล่าง:สูงสุด แบบตั้งค่าได้ 20 แบบ
น้ำหนักที่ตั้งไว้ล่วงหน้า:สูงสุด 20
·การกำหนดค่าอัตโนมัติ ฟังก์ชั่น การตรวจสอบตัวเอง เอาต์พุต รองรับ GLP, GMP, GCP และ ISO
·โหมดการชั่งน้ำหนัก ได้แก่ กรัมกิโลกรัมปริมาณเปอร์เซ็นต์กะรัตและมอนเม
·เปิด / ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
GX-10KR |
GX-12KR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ช่วงการดำเนินงาน (ก.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89,250.97 ฿ 73,810.55 | BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10,100 | 0.1 | 1 ถึง 10,100 | 4981046603218 | ||
฿ 63,853.45 ฿ 5,651.03 | BALANCES | 1 ชิ้น | 61 วัน | 12,000 | 1 | 5 ถึง 12,000 | 4981046603225 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 210 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 270 | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | ใช่ | สเปค | ชั่งน้ำหนัก วัสดุ ถาด: SUS316 | มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 300 |
ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 355 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 111 | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | ประมาณ 9.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง