(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการวัด:ประเภท สมดุล แม่เหล็กไฟฟ้า
· Class ความแม่นยำ:Class II
·ประเภทช่วง สเกลวัด:ช่วงเวลาเดียว
·รวม ฟังก์ชั่น แก้ไขตัวเอง (แบบฝัง ถ่วง ใน ตัว) ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในทุกภูมิภาค
·กรัม (g) กะรัต (ct) สำหรับอัญมณีและ monme สำหรับไข่มุก (แม่) เป็นหนึ่งในหน่วยที่สามารถตรวจสอบได้และใช้สำหรับ "ธุรกรรม" หรือ "การรับรอง"
·ตัวเรือนด้านบนเป็นอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปและตัวเรือนด้านล่างเป็นสแตนเลส
·ขนาด B5 กะทัดรัดใช้งานง่าย
·มีฟังก์ชั่นสำหรับการประมวลผลทางสถิติของค่าน้ำหนักการแสดงผลลัพธ์และการคำนวณสถิติผลลัพธ์
·อินเทอร์เฟซ RS-232C (d-sub 9P เกลียวนอก) และ ตัวยึด ชั่งน้ำหนักใต้พื้นเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
·การ์ดกันลม อะคริลิค ขนาดกะทัดรัดติดตั้งตาม มาตรฐาน
·แบตเตอรี่ในตัว FXi-09-JA (แยกจำหน่าย) <แบตเตอรี่แบบชาร์จนิกเกิล - ไฮโดรเจน> สามารถรวมเข้ากับเครื่องชั่งเพื่อใช้ในสถานที่ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ
· เอาต์พุต รองรับ GLP, GMP, GCP และ ISO
รหัสสินค้า |
---|
FZ-120IR |
FZ-2000IR |
FZ-200IR |
FZ-300IR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) | ช่วงการดำเนินงาน (ก.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,457.46 ฿ 19,005.95 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122 | 0.01 | 130 | 0.02 ถึง 122 | 4981046606110 | ||
฿ 31,271.57 ฿ 20,173.29 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2,200 | 0.1 | 150 | 0.5 ถึง 2,220 | 4981046606158 | ||
฿ 31,271.57 ฿ 20,173.29 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 220 | 0.01 | 130 | 0.02 ถึง 220 | 4981046606127 | ||
฿ 33,085.68 ฿ 21,343.57 | BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 320 | 0.01 | 130 | 0.02 ถึง 320 | 4981046606134 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | ใช่ | สเปค | วัสดุ ของ ถาด ชั่ง: SUS304 | มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 193 |
ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 262.5 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 84.5 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 3.0 โดยประมาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง