(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน Class IP65 ดังนั้นสามารถล้างด้วยน้ำได้
สามารถใช้สำหรับการชั่งน้ำหนักที่หลากหลายจากโรงงานต่างๆในอุตสาหกรรมอาหารไปจนถึงการชั่งน้ำหนักวัสดุเหลือใช้
[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียมอัลลอย
· เครื่องชาร์จ และแบตเตอรี่ 2 ก้อนติดตั้งตาม มาตรฐาน
·การแสดงผลสามารถมองเห็นได้ง่ายจากด้านล่างเช่นกัน
·จอแสดงผล LED
รหัสสินค้า |
---|
FJ-T001IS |
FJ-T002IS |
FJ-T003IS |
FJ-T1.5IS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82,389.97 ฿ 53,306.31 | SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 1,000,000 | 500 | 4981046606950 | 456-5436 | 16 | ||
฿ 112,117.00 ฿ 89,693.60 | AAD CRANE SCALE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 2,000,000 | 1,000 | 4981046606974 | 456-5444 | 16 | ||
฿ 107,081.40 ฿ 69,249.54 | AAD CRANE SCALE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3,000,000 | 1,000 | 4981046606981 | 456-5452 | 16.5 | ||
฿ 107,003.91 ฿ 69,188.73 | AAD CRANE SCALE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 1,500,000 | 500 | 4981046606967 | 456-5461 | 16 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
แสดง | แบตเตอรี่ต่ำ, ศูนย์จุด, น้ำหนักเมื่อถือค้างไว้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง