1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส / โลหะใช้ / สายชาร์จเฉพาะ (การเสริมแรงสองหน้า) อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

RST GRIND STONES

สเตนเลส / โลหะใช้ / สายชาร์จเฉพาะ (การเสริมแรงสองหน้า) อุปกรณ์แหล่งจ่าย แปด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 976.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
105-0.8-15-AZ60Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 976.80

RST GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส สารขัดถู AZ
ขนาดอนุภาค(#) 60 ความแข็ง Q เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 0.8 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80