(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การยื่นออกมาของเม็ด สารขัดถู เพชรสูงและมีความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความหยาบของการตกแต่งโดยเฉพาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภทของเปลือกหอย | วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 80,000 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 44.5 | รหัสของทรัสโก้ | 494-9986 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD1358 ในชุด เพชร Electrodeposited Bur # 140 ⌀2.5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง