1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แท่งเพชร Electrodeposition【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MNT ELECTROPLATED BAR

คลองเลื่อย แท่งเพชร Electrodeposition
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,179.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สร้างไลน์อัพของ เครื่องมือ กำจัดไฟฟ้าสำหรับรูปร่างและขนาดที่เป็นตัวแทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กเครื่องมือประสม คาร์ไบด์ เซรามิก แก้ว

รหัสสินค้า
ZC2110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,179.48

MNT ELECTROPLATED BAR 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ มี 12 ชิ้น วัสดุ รองรับการใช้งาน: เหล็กเครื่องมือประสม คาร์ไบด์ เซรามิก/ แก้ว สเปค เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน: ø3.0
รหัสของทรัสโก้ 852-7893 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน เคส: TX06

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZC2110 ในชุด คลองเลื่อย แท่งเพชร Electrodeposition