(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Recipron Tool Diamond Fiber Stone Tip

[Features]
· A special grindstone that uses ceramic fiber as a cutting edge. A product lineup with abundant variety of sizes and particle sizes.
· Attach to the dedicated holder.
· By blending diamond abrasive grains, it achieves higher grinding capacity compared to conventional fiber stones and is capable of cutting difficult-to-cut materials with high hardness.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Part Number
SA6001
SA6002
SA6003
SA6021
SA6022
SA6023
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งParticle Size
(#)
Width
(mm)
Trusco Code
15 Day(s) or more 2006852-9397
15 Day(s) or more -6852-9398
15 Day(s) or more -6852-9399
15 Day(s) or more 20010852-9400
15 Day(s) or more -10852-9401
15 Day(s) or more -10852-9402

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Diamond Grindstone Length(mm) 50 Thickness(mm) 1
abrasive grain Ceramics Fiber + Diamond

Additional Products in this Category

Tech Support