(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หิน เจียร มืออาชีพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายของหิน สารขัดถู แท่งที่มีเม็ด ขัด ต่างๆสารยึดเกาะระดับพันธะและขนาด อนุภาค
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขจัดชั้นที่ชุบแข็งหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์
·กัดเข้ากับพื้นผิวที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดีมีประสิทธิภาพในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยมและไม่แตกง่ายเมื่อเทียบกับหิน เจียร ทั่วไปจึงเหมาะสำหรับ ฉากเข้ามุม และร่อง ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
RD1111 |
RD1112 |
RD1113 |
RD1114 |
RD1115 |
RD1116 |
RD1141 |
RD1142 |
RD1143 |
RD1144 |
RD1145 |
RD1146 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,940.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 6 | 852-9183 | ||
฿ 2,940.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 6 | 852-9184 | ||
฿ 3,042.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 6 | 852-9185 | ||
฿ 3,500.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 6 | 852-9186 | ||
฿ 3,670.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 6 | 852-9187 | ||
฿ 3,792.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 6 | 852-9188 | ||
฿ 4,129.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 13 | 852-9189 | ||
฿ 4,129.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 13 | 852-9190 | ||
฿ 4,546.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 13 | 852-9191 | ||
฿ 5,134.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 13 | 852-9192 | ||
฿ 5,522.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 13 | 852-9193 | ||
฿ 5,615.00 | MNT GRINDSTONE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 47 วัน | 13 | 852-9194 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินลับสำหรับแม่พิมพ์ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | WA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง