1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ สำหรับ M6

MNT GRINDSTONE

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,670.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กลุ่มผลิตภัณฑ์ของด้ามจับที่สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่หินเจียรแบบแท่งและหินไฟเบอร์ไปจนถึงไฟล์
·ที่จับมือที่สามารถติดตั้งเครื่องมือ polytor (สกรู M6) ได้

รหัสสินค้า
PA5701
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,670.00

MNT GRINDSTONE 1 ชิ้น มีส่วนลด 47 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ ความยาว(มิลลิเมตร) 140 รหัสของทรัสโก้ 852-9177
พิมพ์รายละเอียด สกรู M6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PA5701 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ สำหรับ M6