(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือตัดเจาะ ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมโดยใช้เม็ด สารขัดถู เพชรสำหรับ ใบมีดลบคม ตัด
·ใช้ แผ่นเพลท สเตนเลส ความตึง สูงเป็น วัสดุฐานบาง แต่แข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
MC1161 |
MC1162 |
MC1163 |
MC1164 |
MC1261 |
MC1262 |
MC1263 |
MC1264 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,515.02 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 0.3 | 2.34 | 856-8569 | ||
฿ 3,636.23 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 0.3 | 2.34 | 856-8568 | ||
฿ 3,838.25 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 0.3 | 2.34 | 856-8567 | ||
฿ 3,838.25 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 0.6 | 2.34 | 856-8566 | ||
฿ 3,515.02 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 0.3 | 3 | 856-8555 | ||
฿ 3,636.23 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 0.3 | 3 | 856-8554 | ||
฿ 3,838.25 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 0.3 | 3 | 856-8553 | ||
฿ 4,712.00 | MNT ELECTRODEPOSITION DISK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 47 วัน | 22 | 0.6 | 3 | 856-8552 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 120 | รูปทรง | แบน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15,000 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 44.5 |
รุ่น อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน สว่านไฟฟ้า, แกนหมุน, หุ่นยนต์อัตโนมัติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง