(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ให้ หน้าสัมผัส นุ่มนวลกับ ชิ้นงาน รวมทั้งปรับตัวได้ดีเหมาะสำหรับการทำงานทั้งบนพื้นผิวเรียบและพื้นผิวโค้ง
·สร้างความร้อนเพียงเล็กน้อยระหว่างการเจียรและไม่ทำให้เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
EA5103 |
EA5104 |
EA5105 |
EA5113 |
EA5114 |
EA5115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,350.75 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 856-8885 | 280 | ||
฿ 1,431.78 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 856-8884 | 320 | ||
฿ 1,431.78 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 856-8883 | 800 | ||
฿ 1,350.75 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 856-8882 | 280 | ||
฿ 1,431.78 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 856-8881 | 320 | ||
฿ 1,431.78 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 856-8880 | 800 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 52 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5,000 | รุ่น อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน | เครื่อง ดอกสว่าน สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง