(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Grindstones เม็ดขัด, ตัวแทนพันธะและระดับของพันธะที่จะตอบสนองความหลากหลายของความต้องการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
CA3531 |
CA3532 |
CA3533 |
CA3534 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,666.53 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10,000 | 856-8920 | ||
฿ 2,141.27 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6,000 | 856-8919 | ||
฿ 1,877.44 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5,000 | 856-8918 | ||
฿ 1,877.44 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 4,500 | 856-8917 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | ชนิด | ทรงกลม | เม็ดสารขัดถู | สารขัดถู อลูมินาสีชมพู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง