(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ความสามารถในการตัดที่ยอดเยี่ยมทนต่อการขัดถูและ ความทนทาน
·มีขนาดและรูปทรงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตั้งแต่การตัดหนักไปจนถึงการตัดที่ งานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง
รูปทรง | ประเภทจุด | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 4.2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.0 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 80,000 |
ขนาด(มิลลิเมตร) | 44.5 | รายละเอียด ปลาย ใบมีดลบคม | ดอกรีมเมอร์ | รหัสของทรัสโก้ | 856-8984 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BC2081 ในชุด เครื่องตัด คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ เมอร์⌀1.2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง