(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกเครื่องบิน OPBA-60C10-10

กระจกเครื่องบิน OPBA-60C10-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 61-6875-43

รหัสรุ่น
61-6875-43 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,608.00

฿ 15,686.40

LABORATORY MATERIALS 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นกระจกที่มีการสะสม อะลูมิเนียม บนพื้นผิวเรียบที่ขัดด้วย งานละเอียด สูง
·สามารถใช้สำหรับตั้งค่า เหล็กฉาก ของจิ๊กได้เนื่องจากความ ความขนาน ในระดับสูง
·เคลือบอลูมิเนียมพร้อมเคลือบป้องกันถูกนำไปใช้กับพื้นผิวระนาบขนาน
·สามารถใช้เป็นกระจกสำหรับแสงที่มองเห็นได้และใกล้แสงอินฟราเรด
· * การสูญเสียแสงจำนวนมากอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการดูดซับ ฟิล์ม อะลูมิเนียม เมื่อส่งแสงด้วย กระจก หลาย บาน
· * ใช้กระจก ฟิล์ม หลายชั้นอิเล็กทริก (TFM ฯลฯ )
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<กระจกแบน อะลูมิเนียม ความขนาน สูง> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7 ควอตซ์ สังเคราะห์
·การ การเคลือบผิว:อัล + MgF 2
·ความ ความขนาน:<0'02″
· มุม:0 °
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ60มม
·ความหนา t:10 มม
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว (ทั้งสองหน้า):λ / 10

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 61-6875-43

รหัสรุ่น
61-6875-43 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 19,608.00

฿ 15,686.40

LABORATORY MATERIALS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1