(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (มม.):230 × 147 × 110
·น้ำหนัก (g):650
·การขยาย:2.5 - 100 เท่า (ซูมออปติคอล 2.5 - 25 เท่า, ซูมดิจิตอลสูงสุด 4 เท่า)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·กล้อง:3.5 ล้านพิกเซล ( เซนเซอร์ CMOS)
·ดู:2.5x / 24 x 13 มม. 100x / 0.65 x 0.35 มม
·ตรวจสอบ:หน้าจอสี 3.5TFT
· ระบบไฟส่องสว่าง:LED สีขาว x 8 ชิ้น
·สื่อบันทึก:SD Card Micro SD
· เอาต์พุต:สาย HDMI หรือ สาย USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows (R) xp / vista (TM) / 7/8
· อุปกรณ์เสริม:หม้อแปลงกระแสสลับ, สายไฟ HDMI, สาย USB สายสัญญาณภาพและเสียง, ตัวกระจายสัญญาณ, สเกลวัด การสอบเทียบ, ซอฟท์แวร์ การวัด, ผ้าเช็ดสิ่งสกปรก, แบตเตอรี่ลิเธียม x 1 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-4338-11 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ LCD DIM-03 stereomicroscope 230 × 147 × 110
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง