(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค:ประเภทรีโมท 10 ม. ( สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC)
·ตรวจจับก๊าซเป้าหมาย:ออกซิเจนในบรรยากาศ
·ช่วงการตรวจจับ:0 - 25.0 โวลต์% (1digit / 0.1vol%)
·หลักการตรวจจับ:ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก ไดอะแฟรม
·วิธีการตรวจจับ:การแพร่
·ประเภทการ สัญญาณเตือน:สัญญาณเตือน แก๊ส / การ สัญญาณเตือน ด้วยตัวเอง, ยกเลิกโดย สวิตช์รีเซ็ต, สัญญาณเตือน ความล้มเหลว / ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ
·แสดง สัญญาณเตือน:Buzzer และไฟ LED กะพริบ
· เอาต์พุต ภายนอก:4 - 20 mA หรือ 0 - 1 V DC
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
· สายส่งกำลัง:แบบ 2P 3.2 ม
· ฟังก์ชั่น:ฟังก์ชั่น แก้ไข ความดัน บรรยากาศพร้อม ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (ความผิดปกติของ เซนเซอร์ , นาฬิกาผิดปกติ, ปัญหาของ ระบบ )
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 80 × 35.5 × 120 มม., เซนเซอร์ รีโมท / 40 × 33.5 × 95 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 200 g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-7996-14 ในชุด จอภาพออกซิเจนขนาดเล็ก OX-600-10AC ระยะไกล 10 ม. ชนิด ( สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย AC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง