(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ค่า (mm):300
·หมายเลข รุ่น:GVC-30KD
ชนิด | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดง | อนาล็อก (เวอร์เนีย) | ความยาวการวัดสูงสุด | 300mm |
---|---|---|---|---|---|
การอ่านขั้นต่ำ | 0.05mm | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ | ±0.08mm | หมายเลขชิ้นส่วน | GVC-30KD |
การวัดสูงสุด (มม.) | 300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6744-13 ในชุด คา คาลิเปอร์ สไลด์ มาตรฐาน ชนิด M GVC-30kD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง