1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ส้มหิน

ส้มหิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,100.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก
[ประสิทธิภาพ]
·หิน เจียรที่มี เม็ด สารขัดถู อ่อนปานกลางซึ่งออกแบบมาเพื่อขึ้น แบบหล่อ กับ แม่พิมพ์
·มีประสิทธิภาพในกระบวนการหลักโดยใช้เพชรวางและเหมาะสำหรับแม่พิมพ์ที่ต้องการความหยาบ พื้นผิว เช่นการตกแต่งกระจกเป็นต้น
·เหมาะสำหรับการ การขัดเงา แม่พิมพ์ ของ วัสดุ แข็ง

รหัสสินค้า
OR1.5-6-120
OR1.5-6-320
OR1.5-6-600
OR3-6-120
OR3-6-320
OR3-6-600
OR3-13-1000
OR3-13-120
OR3-13-180
OR3-13-240
OR3-13-320
OR3-13-400
OR3-13-600
OR3-13-800
OR5-13-1000
OR5-13-120
OR5-13-180
OR5-13-240
OR5-13-320
OR5-13-400
OR5-13-600
OR5-13-800
ORANGE-STONE-OTAMESHI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 2,282.94

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 1201.56100--

฿ 2,282.94

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 3201.56100--

฿ 2,282.94

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 6001.56100--

฿ 2,287.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 12036100--

฿ 2,287.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 32036100--

฿ 2,287.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 60036100--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 1,000313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 120313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 180313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 240313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 320313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 400313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 600313150--

฿ 3,641.49

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 800313150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 1,000513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 120513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 180513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 240513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 320513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 400513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 600513150--

฿ 4,870.33

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 800513150--

฿ 1,100.64

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 120, 180, 240, 320, 400, 600313150คลองเลื่อย ทดลอง (6 ชิ้น)1 หน่วย # 120, # 180, # 240, # 320, # 400, # 600 จำนวน 6 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เม็ดสารขัดถู WA (38 A) ( ความแข็ง ปานกลาง) สารทำปฏิกริยา ผูกพัน V