1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Electrodeposition diamond bar ประเภท C

AXE ROTARY BAR

Electrodeposition diamond bar ประเภท C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,336.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู เพชรยื่นออกมาอย่างมีนัยสำคัญให้ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยม
·ประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมและ ความแม่นยำ มิติ
·เลือกจากรูปทรงและขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

รหัสสินค้า
DC-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,336.49

AXE ROTARY BAR 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ แถบอิเล็กโทรด ชนิด คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ขนาดอนุภาค(#) 120 ถึง 140
รูปทรง ปลายกลม ทรงกระบอกทรง กลม วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร(มิลลิเมตร) 4
ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) 10 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) ⌀3 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 45 m/m