1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Rabin ความเร็วสูงรุ่นใหม่ของ Daiwa Rabin hs (60,000 รอบต่อนาที)

Rabin ความเร็วสูงรุ่นใหม่ของ Daiwa Rabin hs (60,000 รอบต่อนาที)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความแข็งแรงเหลือเฟือเมื่อใช้งานที่ 60,000 รอบต่อนาที
·เนื่องจากมีความแข็งแรงเหลือเฟือเมื่อใช้งานที่ 60,000 รอบต่อนาทีจึงใช้ เพลา สเตนเลส คุณภาพสูง
·การยึด ยาง ได้รับการแก้ไขทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า
HS8-4
HS8-6
HS8-8
HS8-10
HS12-4
HS12-6
HS12-8
HS12-10
HS22-4
HS22-6
HS22-8
HS22-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)

฿ 598.73

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80413

฿ 673.00

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80616

฿ 712.68

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80817

฿ 746.32

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 801017

฿ 598.73

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 120413

฿ 673.00

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 120616

฿ 712.68

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 120817

฿ 746.32

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1201017

฿ 598.73

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 220413

฿ 673.00

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 220616

฿ 712.68

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 220817

฿ 746.32

AXE POLISHING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2201017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3