1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์เครื่องเจียร หัวเจียรมีแกน【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เครื่องเจียร หัวเจียรมีแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 574.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตำแหน่งติดตั้ง ที่มี สารขัดถู RA
ขนาดมีตั้งแต่ ⌀2 ถึง ⌀19

รหัสสินค้า
BIP023
BIP043
BIP053
BIP063
BIP083
BIP086
BIP103
BIP106
BIP136
BIP166
BIP196
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)

฿ 10,127.00

AXE WHETSTONE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

21 วัน RA 180 T326

฿ 601.68

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน RA100 T3410

฿ 574.55

AXE WHETSTONE 10 ชิ้น 31 วัน RA 80 R3510

฿ 582.29

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน RA 80 R3612

฿ 613.29

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน RA 80 R3815

฿ 716.09

AXE WHETSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 38A 80 R6819

฿ 613.29

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน RA 60 R31015

฿ 824.57

AXE WHETSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 38A 60 R61019

฿ 941.94

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 38A 60 R61319

฿ 996.92

AXE WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 38A 46 Q61625

฿ 1,189.30

AXE WHETSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 38A 46 P61925

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ