1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแท่ง แกนหมุน ชนิดซีรีส์ DC เกลียว ตัด (S)

ชนิดแท่ง แกนหมุน ชนิดซีรีส์ DC เกลียว ตัด (S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำให้ พื้นผิว ตกแต่งเรียบเนียนขึ้นเมื่อเทียบกับการเจียระไนแบบมาสเตอร์โดยมีการอุดตันน้อยกว่าการตัดแบบมาสเตอร์

รหัสสินค้า
D-105S
D-111S
D-121S
D-141S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ อาบน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,717.00

AXE ROTARY BAR 1 ชิ้น 23 วัน คาร์ไบด์ ทั้งหมดø 6.050.8

฿ 1,549.00

AXE ROTARY BAR 1 ชิ้น 11 วัน -ø 7.9-

฿ 1,657.00

AXE ROTARY BAR 1 ชิ้น 11 วัน -ø 9.5-

฿ 1,871.00

AXE ROTARY BAR 1 ชิ้น 11 วัน -ø 12.7-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทบอล ประเภทผลิตภัณฑ์ ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ตัด เกลียว
ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) 45