(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ทำให้ พื้นผิว ตกแต่งเรียบเนียนขึ้นเมื่อเทียบกับการเจียระไนแบบมาสเตอร์โดยมีการอุดตันน้อยกว่าการตัดแบบมาสเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
C-105S |
C-111S |
C-121S |
C-141S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ อาบน้ำ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,401.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | คาร์ไบด์ ทั้งหมด | ø 6.0 | 16 | 50.8 | ||
฿ 1,753.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 7.9 | 19 | - | ||
฿ 1,753.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 9.5 | 19 | - | ||
฿ 2,362.00 | AXE ROTARY BAR | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | ø 12.7 | 25 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กระบอกสูบ ปลายกลม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ก้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ตัด เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง