• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ultra-Hard Rotary Bar Type S B Series Master Cut

Ultra-Hard Rotary Bar Type S B Series Master Cut

[Features]
· Most commonly used blade shape with good cutting ability and favorable finishing surface.
· Chips are nearly granular and are safe.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
S-51
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type shank diameter 3 mm Blade tip shape Cross Cut Shape Reverse Taper Type
Shower Material All Carbide blade diameter(mm) ø6.4 Blade Length(mm) 6.4
Shank length(mm) 38 Blade angle(°) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-51 in the Ultra-Hard Rotary Bar Type S B Series Master Cut series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-51 ในชุด Ultra-Hard Rotary Bar Type S B Series Master Cut