(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น นี้นิยมใช้ในงานทั่วไป
·ความกว้างของ สายพาน:20 มม. ความยาว แขน:215 มม
· มุม ปรับ แขน:120 ° (สามารถ คลองเลื่อย มุม แขน ได้อย่างอิสระตามความต้องการในการทำงาน)
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 520 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 345 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.45 ถึง 0.65 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 16,000 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.5 |
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | มุม ปรับ แขน(°) | 120 | น้ำหนัก(ก.) | 1,000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BL-20 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน (ไอเสียหลัง) BL-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง