(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Long Grinder (1 ") (Horizontal Exhaust)

Long Grinder (1 ") (Horizontal Exhaust)

[Features]
· Excellent workability and durability.
· This model adopts an extension spindle so the thickness of the extension element is only ø19 mm.
· As a result it provides superior workability when used to polish and deburr in deep holes and small apertures.
· The extension spindle employs two precision seal ball bearings, for a total of four in conjunction with the main body, for a highly robust air tool.
· The grip part is extended with an anti-slip grooved design while still providing superior workability.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
LNG-1111
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Long shaft type Number of load-free rotations(rpm) 28,000 Overall Length(mm) 180
Operating Air Pressure(Mpa) 0.4 to 0.65 Air Consumption Amount(m³/min) 0.4 Ventilation Direction Side

Please check the type/dimensions/specifications of the part LNG-1111 in the Long Grinder (1 ") (Horizontal Exhaust) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LNG-1111 ในชุด Long Grinder (1 ") (Horizontal Exhaust)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)