(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ มอเตอร์ลม แกนหมุน ลดเสียง
· ทำงานต่อเนื่องได้อย่างง่ายดายด้วย สวิตช์ปุ่ม
· รุ่นน้ำหนักเบา ด้วย ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
· เมื่อติดปลอก คอลเลท ที่ให้มา ก็สามารถ หัวจับ ได้ถึง 3 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย มีความบางและใช้งานได้ดีขึ้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทรองรับเสียง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 30,000 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.4 ถึง 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.3 | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AX-1080B ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่เงียบเป็นพิเศษ (ไอเสียด้านหลัง) (สำหรับงานขนาดกลาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง