(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับการ งานลับคม/งานเจียรไน โดยใช้หิน งานลับคม/งานเจียรไน ถ้วยและการ งานลับคม/งานเจียรไน/ การขัดเงา อะลูมิเนียม โดยใช้ถ้วยถู
· งานลับคม/งานเจียรไน โดยใช้ เครื่องมือ จานขัด
·สามารถใช้หิน งานลับคม/งานเจียรไน ถ้วยของบุคคลที่สามได้หาก อุปกรณ์รองรับท่อ ขนาด สกรูติดตั้ง M7 × P0.75
·ใช้เฟืองเฟืองที่แม่นยำเพื่อให้มีกำลังที่มั่นคง
·การออกแบบที่กะทัดรัดและโครงสร้างที่กะทัดรัด / น้ำหนักเบาด้วยการใช้ตัวเครื่องอะลูมิเนียม
·ใช้ ใบมีดลบคม พิเศษ (ขึ้นรูป) ที่มี ความทนทาน มากขึ้น
·คุณสมบัติลดเสียงไอเสียและการทำงานที่เงียบยิ่งขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การแปรรูป แม่พิมพ์ / โลหะและการ การเคลือบผิว โลหะ แผ่น
· แปรงทาสี / งานขัด, กำจัด สี , กำจัด สนิม , การปรับ พื้นผิว แม่พิมพ์ , การ งานขัด ชิ้นส่วน
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 25,000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4 ถึง 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 124 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-90 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย เหล็กกล้า มุม เท่ากันขนาดเล็ก ชนิดไอเสียด้านหลัง (ความยาวรวม 124 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง