(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ ]· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ 5%
การประยุกต์ใช้งาน: การลบมุมรู
มุมบริเวณปลายแหลม (θ): 90°
ประเภทการเคลือบผิว: ชนิดไม่เคลือบ
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 78 (±)
รหัสสินค้า |
---|
WMSFC20S10L65 |
WMSFC25S12L78 |
WMSFC30S12L88 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (φ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,644.96 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20.0 (+0.3) | 10 | 2 | 65 (±1) | ||
฿ 2,069.12 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25.0 (+0.3) | 12 | 3 | 78 (±1) | ||
฿ 3,006.04 | WMZ Cutting Tools | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30.0 (+0.3) | 12 | 3 | 88 (±1) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง