(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ค่อยๆใช้กับวัตถุเป้าหมาย
·สมัครบาร์ / การเคลือบผิว
·ใช้ เฟลท์ และเพลาที่ผลิตในญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง และโลหะและสำหรับแก้ว
รหัสสินค้า |
---|
85803 |
85804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.09 | ICG SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 410-3866 | 4951989858037 | 50 | ||
฿ 333.87 | ICG SHANK MOUNTED FELT WHEELS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 410-3874 | 4951989858044 | 34 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.3 | รายละเอียดประเภท | ประเภทนุ่ม | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 3000 | อุปกรณ์เสริม | เพลา หกเหลี่ยม เฉพาะด้าน 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง