1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BS Nejitaru ล้อ รูปทรงตัว U ( เพลา หกเหลี่ยม)

BS Nejitaru ล้อ รูปทรงตัว U ( เพลา หกเหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 538.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู จะฝังอยู่ในเส้นใยพิเศษเพื่อให้สามารถเคลือบได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา สเตนเลส และโลหะทำความสะอาดงานไม้และ การขัดเงา ด้านในของท่อมุมและพื้นผิวด้านล่าง

รหัสสินค้า
86602
86603
86604
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)

฿ 540.13

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 400410-3904495198986602550

฿ 539.22

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 600410-3912495198986603244

฿ 538.91

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 1000410-3921495198986604942

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา ชนิด พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.3 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 40
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) 3000 จำนวนชั้น(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น):18 วัสดุ Emery, สารขัดถู อลูมินา
อุปกรณ์เสริม เพลา หกเหลี่ยม เฉพาะด้าน 1 ชิ้น