1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ BS Nejitaru scolight ( เพลา หกเหลี่ยม)

ล้อ BS Nejitaru scolight ( เพลา หกเหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของเส้นใยส่งผลให้ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและไม่มีกระดาษติด
· วัสดุ มีความทนทานต่อการโกนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา สเตนเลส และโลหะขจัดสิ่งสกปรกและสำหรับงานไม้

รหัสสินค้า
80505
80506
80507
80508
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
จำนวนชั้น
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสของทรัสโก้ JAN Code มวล
(ก.)

฿ 426.75

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 50180จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น):30410-3700495198980505554

฿ 426.15

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 50320จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น):30410-3718495198980506250

฿ 333.87

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 30180จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น):18410-3726495198980507934

฿ 333.27

ICG WHEELS WITH NYLON AXIS 1 ชิ้น 5 วัน 30320จำนวนผ้า ผ้านอนวูฟเวน (ชิ้น):18410-3734495198980508630

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การขัดเงา ชนิด พนังพร้อม เพลา ติดตั้ง ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6.3 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 40 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) 3000
วัสดุ วัสดุ สารขัดถู อลูมินา อุปกรณ์เสริม เพลา หกเหลี่ยม เฉพาะด้าน 1 ชิ้น