• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Polyester Mesh (140 Mesh, 105 μ Aperture, 2,540 mm Width)

Polyester Mesh (140 Mesh, 105 μ Aperture, 2,540 mm Width)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
22 Day(s) or more

[Features]
· Wide heat resistant temperature range (-75 to +150°C).
· Expands/shrinks less.
[Product Specifications]
· 140 meshes
· Wire diameter : 70 μ
· Aperture : 105 μ
· Opening Ratio: 33%
· Thickness: 114 μ
· Length: 1 m
· Width: 2540 mm
· Length (max. length) : 30 m
· * Order in meter units

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
22 Day(s) or more
-

Part Number : 62-0865-74
Days to Shipวันจัดส่ง 22 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)