(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สเปค: ถังน้ำ น้ำ Hull Cell (ประเภทความชื้น)
·ความจุ: 267 มล
· วัสดุ: PMMA (อะคริลิค)
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต: 65 ℃
· ขนาดภายนอก: ประเภทการทำความชื้น / 150 × 117 × 92 มม., ชนิดขนาน / 128 × 71 × 68 มม
·ชุดเนื้อหา: แหล่งจ่ายไฟประสิทธิภาพสูงสำหรับเวเฟอร์ Hull Cell (R), ถังเก็บน้ำ Hull Cell (R) (ประเภทการทำความชื้น, ชนิดขนาน), เครื่องทำความร้อนสำหรับ Hull Cell (R), ตารางรองรับสำหรับเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิ, ปั๊มลมสำหรับ Hull Cell (R), แผ่นอ้างอิงด่วนความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าของ Hull Cell, แผ่นอิเล็กโทรดบวกสำหรับ Hull Cell (ทองแดง, ทองแดงฟอสฟาติก, นิกเกิล, สังกะสี, ดีบุก, SK Nickel) x อย่างละ 1 ชิ้น, แผ่นแคโทด Hull Cell (R) (เหล็ก, ทองเหลืองทองแดง) x 100 ชิ้นต่อชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง