(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หินเจียร สำหรับความเร็วสูงเป็นพิเศษโดยใช้สีแดงพิเศษ
· หินเจียร ความเร็วสูงพิเศษที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายสาขา
[การประยุกต์ใช้งาน]
งาน งานลับคม/งานเจียรไน แข็ง เช่น งานขัด การตี การลบมุม การยกนูน และ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้า แรงดึงสูง สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 180 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 22.23 | มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ขนาด อนุภาค(#) | 36 | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m/s) | 80 (4800 ม. / นาที) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSR1806-36 ในชุด สีแดงสูงมาก (หินเจียร)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง