(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มีนา เอสานนท์ (HD) 1 มม. ถุง 200 (เปิด)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

มีนา เอสานนท์ (HD) 1 มม. ถุง 200 (เปิด)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 708.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ENHDB110X200X200(50B)
ENHDB110X200X300(50B)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (m) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 708.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 0.2 4523767306155 819-3847 400

฿ 809.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.3 4523767306162 819-3848 600

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา (มม.)
    1
  • ความกว้าง (mm)
    200
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่เพียงแต่นุ่มและดูดซับแรงกระแทกเท่านั้น แต่ยังกักเก็บความร้อน ทนความชื้น แรงลอยตัว และ ทนสารเคมี อย่างดีเยี่ยม
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ บรรจุภัณฑ์ สิ่งของที่เปราะบางขนาดเล็ก
· ถุง โพลีเอทิลีน โฟม เสริมแรง ในขนาดที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์กันกระแทก สำหรับการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ เมื่อเคลื่อนย้าย
[วัสดุ]
· โพลีเอทิลีน (PE)

รหัสรุ่น
ENHDB110X200X200(50B)
ENHDB110X200X300(50B)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว (m) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 708.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 0.2 4523767306155 819-3847 400

฿ 809.00

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 0.3 4523767306162 819-3848 600

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1