(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากผ้า เสริมแรง สามารถใช้กับภาชนะทรง แบบเหลี่ยม และทรงกระบอกรวมทั้ง ถังน้ำมัน 18 ลิตรและภาชนะ IBC
·พับเก็บได้และต้องการพื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น เครื่องทำความร้อน ภาชนะ สำหรับของเหลวที่แข็งตัวเนื่องจากความเย็น
· วัสดุ การเคลือบผิว ภายนอก:ผ้า เสริมแรง กระจก ฟิล์ม
· วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ภายใน:สารประกอบไฟเบอร์กลาสแบบเย็บ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ฮีทเตอร์รัดท่อ | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความยาว: 4,060-4,310 มม. ความสูง: 950 มม | การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ(°C) | -5 ถึง 40 ℃ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) | 1 × 1300W | JAN Code | 4523606675473 | รหัสของทรัสโก้ | 509-6758 |
มวล(ก.) | 4000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IBC1-40 ในชุด เสื้อกันความร้อนสำหรับ ถังน้ำ IBCIBC1-40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง