(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากผ้า เสริมแรง สามารถใช้กับภาชนะทรง แบบเหลี่ยม และทรงกระบอกรวมทั้ง ถังน้ำมัน 18 ลิตรและภาชนะ IBC
·พับเก็บได้และต้องการพื้นที่จัดเก็บเพียงเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น เครื่องทำความร้อน ภาชนะ สำหรับของเหลวที่แข็งตัวเนื่องจากความเย็น
· วัสดุ การเคลือบผิว ภายนอก:ฟิล์ม ยางซิลิโคน เสริมแรง ใยแก้ว
· วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ภายใน:เย็บไฟเบอร์กลาส
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ฮีทเตอร์รัดท่อ | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความยาว: 1,800-1,950 มม. ความสูง: 780 มม | การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ(°C) | 0 ถึง 90 ℃ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) | 1000W | JAN Code | 4523606671369 | รหัสของทรัสโก้ | 509-6731 |
มวล(ก.) | 6000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HTJ-HHD ในชุด เสื้อกันความร้อนสำหรับ ดรัม/ถังน้ำมัน 200 ลิตรHTJ-HHD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง