(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ แบบกลม น้ำหนักเบา
·ใช้ตัวเลข สเกลวัด อ่านได้ง่าย
· S-5 มี เทปสองหน้า และสามารถวางลงบนพื้นผิวที่หลากหลายได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
72667 |
72675 |
72689 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | S-3 6.5cm | ø71×21 | 30 | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | หัวฝาครอบช่องเสียบตะขอเกี่ยว | ||
฿ 237.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | S-5 3.5cm | ø36×14 | 5 | ตัวเครื่อง: โพลีสไตรีน เรซิ่น, แผ่นสเกล: เหล็ก , เข็ม: อะลูมิเนียม | ยึดติดด้วย เทปสองหน้า | ||
฿ 351.74 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | S-1 10cm | ø106×30 | 70 | ตัวเครื่อง: โพลีสไตรีน เรซิ่น , ABS เรซิ่น / แผ่นสเกล: เหล็ก / เข็ม: อะลูมิเนียม | หัวฝาครอบช่องเสียบตะขอเกี่ยว |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -30 to 50 | ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | -20 ถึง 40: ±2, นอกเหนือจากนั้น : ±4 |
---|---|---|---|---|---|
1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง